Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ234 - NTN

NJ234

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior170 mm
D - Diámetro exterior310 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior52 mm
E - Cota sobre rodillos272 mm
F - Cota bajo rodillos208 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI220,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso17,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica530 kN
C0 - Capacidad de carga estática635 kN
Cu - Carga límite de fatiga59,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI186 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña204 mm
dc min - Diámetro min de paso AI223 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE294 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image