• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ307ET2XC4 - NTN

NJ307ET2XC4

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
E - Cota sobre rodillos70,2 mm
F - Cota bajo rodillos46,2 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI51 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,493 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71 kN
C0 - Capacidad de carga estática71 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña45 mm
dc min - Diámetro min de paso AI53 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image