• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ313ET2XC3 - NTN

NJ313ET2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
E - Cota sobre rodillos124,5 mm
F - Cota bajo rodillos82,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI91 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica181 kN
C0 - Capacidad de carga estática191 kN
Cu - Carga límite de fatiga23,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña81 mm
dc min - Diámetro min de paso AI93 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE129 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image