Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ314C3 - NTN

NJ314C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
E - Cota sobre rodillos130 mm
F - Cota bajo rodillos90 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI98 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,78 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica175 kN
C0 - Capacidad de carga estática168 kN
Cu - Carga límite de fatiga20 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI81 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña87 mm
dc min - Diámetro min de paso AI100 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE139 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image