• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ315EAT2XC3 - NTN

NJ315EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
E - Cota sobre rodillos143 mm
F - Cota bajo rodillos95 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI104,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica284 kN
C0 - Capacidad de carga estática263 kN
Cu - Carga límite de fatiga30,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
dc min - Diámetro min de paso AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña146 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image