• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ322 - NTN

NJ322

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior50 mm
E - Cota sobre rodillos207 mm
F - Cota bajo rodillos143 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI155,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso10,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica395 kN
C0 - Capacidad de carga estática400 kN
Cu - Carga límite de fatiga41,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI123 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña140 mm
dc min - Diámetro min de paso AI158 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE227 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image