• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ326 - NTN

NJ326

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
E - Cota sobre rodillos243 mm
F - Cota bajo rodillos167 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI182 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso17,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica620 kN
C0 - Capacidad de carga estática665 kN
Cu - Carga límite de fatiga65,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI146 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña164 mm
dc min - Diámetro min de paso AI184 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE264 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image