• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

NJ.40646.H100 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,214 kg
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)24 mm
External diameter 1 (Gearbox)54 mm
Código Caja de CambiosC513

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat46534133

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo145145 101/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 201/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 101/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 201/1999 => 01/1998--Alfa Romeo147147 109/2000 => 12/2009--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo15515501/1999 => 02/1995--Alfa Romeo156156 112/1998 => 12/2005--Alfa Romeo156156 201/1999 => 12/2005--Alfa Romeo156156 301/1999 => 12/2005--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2009--Alfa RomeoGTVGTV I01/1999 => 08/1987--Alfa RomeoGTVGTV II01/1999 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III01/1999 => 01/2006--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1999 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER I01/1999 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1999 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--FiatBARCHETTABARCHETTA01/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I01/1999 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I01/1999 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE01/1999 => 08/2000--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1999 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1999 => 04/2010--FiatPuntoPUNTO I01/1999 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 05/2011--LanciaDEDRADEDRA01/1999 => 08/1999--LanciaDELTADELTA I01/1999 => 11/1992--LanciaDELTADELTA II01/1999 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --