Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 120 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 29 mm E - Cota sobre rodillos 100,5 mm F - Cota bajo rodillos 64,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 71,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 1,635 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 119 kN C0 - Capacidad de carga estática 102 kN Cu - Carga límite de fatiga 12,4 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 6000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 54 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 63 mm dc min - Diámetro min de paso AI 74 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 111 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors