• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ413 - NTN

NJ413

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
E - Cota sobre rodillos135,3 mm
F - Cota bajo rodillos89,3 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI98,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,642 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica202 kN
C0 - Capacidad de carga estática186 kN
Cu - Carga límite de fatiga21,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña88 mm
dc min - Diámetro min de paso AI100 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image