Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ415 - NTN

NJ415

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
E - Cota sobre rodillos160,5 mm
F - Cota bajo rodillos104,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI116 mm
rNs - Radio mínimo de conexión3 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica291 kN
C0 - Capacidad de carga estática274 kN
Cu - Carga límite de fatiga30,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI88 mm
dc min - Diámetro min de paso AI107 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE177 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña162 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image