Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK105/26R - NTN

NK105/26R

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos105 mm
D - Diámetro exterior125 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior26 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,506 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica76,5 kN
C0r - Carga carga estática147 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE120 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm