Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK10/16 - NTN

NK10/16

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, circlips laterales

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos10 mm
D - Diámetro exterior17 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,013 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica5,45 kN
C0r - Carga carga estática6,45 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite28000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE11,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm