Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK110/30R - NTN

NK110/30R

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos110 mm
D - Diámetro exterior130 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
E - Cota sobre rodillos123 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,612 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica97,5 kN
C0r - Carga carga estática204 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE123,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm