Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK12/12 - NTN

NK12/12

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, circlips laterales

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
D - Diámetro exterior19 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,013 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica5 kN
C0r - Carga carga estática6,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE13,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm