Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NK12/16+1R9X12X16 - NTN

NK12/16+1R9X12X16

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, circlips laterales

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior9 mm
D - Diámetro exterior19 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
F - Cota bajo rodillos12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
s - Desplazamiento axial máximo2 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interior1R9X12X16
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,022 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6 kN
C0r - Carga carga estática7,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI11 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE13,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm