Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK145/32 - NTN

NK145/32

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos145 mm
D - Diámetro exterior170 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior32 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,12 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica111 kN
C0r - Carga carga estática238 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE162,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm