Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NK26/20R+1R22X26X20 - NTN

NK26/20R+1R22X26X20

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior22 mm
D - Diámetro exterior34 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
F - Cota bajo rodillos26 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Referencia anillo interior1R22X26X20
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,064 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica19,1 kN
C0r - Carga carga estática30,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE32 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm