Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NK37/30R+1R32X37X30 - NTN

NK37/30R+1R32X37X30

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior32 mm
D - Diámetro exterior47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
F - Cota bajo rodillos37 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
s - Desplazamiento axial máximo1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Referencia anillo interior1R32X37X30
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,17 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica36,5 kN
C0r - Carga carga estática69,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI34 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE45 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm