Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK50/25RCT - NTN

NK50/25RCT

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos50 mm
D - Diámetro exterior62 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior25 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,158 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica38,5 kN
C0r - Carga carga estática74,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE58 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault Trucks5010439991