Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 10 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 10 mm D - Diámetro exterior 19 mm D1 - Diámetro exterior de la arandela 24 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 23 mm C1 - Altura del tope 9 mm C2 - Posición agujero 6,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes Clase de precisión P0 Peso 0,037 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 5,45 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 10 kN C0r - Carga carga estática 6,45 kN C0a - Capacidad carga axial estático 14 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 6700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 9500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 18 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm