Rodamientos combinados

NKX10T2Z - NTN

NKX10T2Z

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos10 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje10 mm
D - Diámetro exterior19 mm
D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje25 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior23 mm
C1 - Altura del tope9 mm
C2 - Posición agujero6,5 mm
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje19,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,039 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica5,45 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica10 kN
C0r - Carga carga estática6,45 kN
C0a - Capacidad carga axial estático14 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI18 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined