Rodamientos combinados

NKX12T2 - NTN

NKX12T2

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje12 mm
D - Diámetro exterior21 mm
D1 - Diámetro exterior de la arandela26 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior23 mm
C1 - Altura del tope9 mm
C2 - Posición agujero6,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,042 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica10,3 kN
C0r - Carga carga estática7,7 kN
C0a - Capacidad carga axial estático15,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined