Rodamientos combinados

NKX25 - NTN

NKX25

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje25 mm
D - Diámetro exterior37 mm
D1 - Diámetro exterior de la arandela42 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
C1 - Altura del tope11 mm
C2 - Posición agujero9,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,125 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica14,2 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica19,6 kN
C0r - Carga carga estática24 kN
C0a - Capacidad carga axial estático37 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined