Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 35 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 35 mm D - Diámetro exterior 47 mm D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje 53 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 30 mm C1 - Altura del tope 12 mm C2 - Posición agujero 9 mm a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje 47,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes Clase de precisión P0 Peso 0,175 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 20 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 20,4 kN C0r - Carga carga estática 36 kN C0a - Capacidad carga axial estático 44,5 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 45 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm