Rodamientos combinados

NKX40Z - NTN

NKX40Z

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos40 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje40 mm
D - Diámetro exterior52 mm
D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje61 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior32 mm
C1 - Altura del tope13 mm
C2 - Posición agujero10 mm
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje55,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,225 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica25,9 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica26,9 kN
C0r - Carga carga estática52,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático63 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI52 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined