Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 60 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 60 mm D - Diámetro exterior 72 mm D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje 86,5 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 40 mm C1 - Altura del tope 17 mm C2 - Posición agujero 12 mm a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje 80,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k - Diámetro agujero 3 mm Clase de precisión P0 Peso 0,484 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 29,8 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 41,5 kN C0r - Carga carga estática 71,5 kN C0a - Capacidad carga axial estático 113 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2600 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 75 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm