Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 70 mm |
| dw - Diámetro interior de la arandela eje | 70 mm |
| D - Diámetro exterior | 85 mm |
| D1 - Diámetro exterior de la arandela | 95 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 40 mm |
| C1 - Altura del tope | 18 mm |
| C2 - Posición agujero | 11 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 3 mm |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,612 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 36,5 kN |
| Ca - Capacidad carga axial dinámica | 43 kN |
| C0r - Carga carga estática | 86 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 127 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2400 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 85 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |