Rodamientos combinados

NKXR17T2Z - NTN

NKXR17T2Z

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos17 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje17 mm
D - Diámetro exterior26 mm
D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje31 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior25 mm
C1 - Altura del tope9 mm
C2 - Posición agujero8 mm
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje25,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,053 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica10,4 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica12,7 kN
C0r - Carga carga estática14,4 kN
C0a - Capacidad carga axial estático29 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined