Rodamientos combinados

NKXR20T2 - NTN

NKXR20T2

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje20 mm
D - Diámetro exterior30 mm
D1 - Diámetro exterior de la arandela35 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
C1 - Altura del tope10 mm
C2 - Posición agujero10,5 mm
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje30,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,09 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica16,4 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica20,2 kN
C0r - Carga carga estática27,1 kN
C0a - Capacidad carga axial estático46,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined