Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 20 mm |
| dw - Diámetro interior de la arandela eje | 20 mm |
| D - Diámetro exterior | 30 mm |
| D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje | 36 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 30 mm |
| C1 - Altura del tope | 10 mm |
| C2 - Posición agujero | 10,5 mm |
| a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje | 30,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 2,5 mm |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,095 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 16,4 kN |
| Ca - Capacidad carga axial dinámica | 20,2 kN |
| C0r - Carga carga estática | 27,1 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 46,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2100 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 8500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 32 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |