Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 40 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 40 mm D - Diámetro exterior 52 mm D1 - Diámetro exterior de la arandela 60 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 32 mm C1 - Altura del tope 13 mm C2 - Posición agujero 10 mm a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje 55,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes Clase de precisión P0 Peso 0,226 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 25,9 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 43 kN C0r - Carga carga estática 52,5 kN C0a - Capacidad carga axial estático 121 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 56 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm