Rodamientos combinados

NKXR45T2Z - NTN

NKXR45T2Z

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos45 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje45 mm
D - Diámetro exterior58 mm
D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje66,5 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior32 mm
C1 - Altura del tope14 mm
C2 - Posición agujero9 mm
a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje60,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,286 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica27,6 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica45,5 kN
C0r - Carga carga estática59 kN
C0a - Capacidad carga axial estático135 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined