Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 50 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 50 mm D - Diámetro exterior 62 mm D2 - Diámetro exterior del rodamiento de empuje 71,5 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 35 mm C1 - Altura del tope 14 mm C2 - Posición agujero 10 mm a - Diámetro del soporte del rodamiento de empuje 65,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k - Diámetro agujero 3 mm Clase de precisión P0 Peso 0,329 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 27,9 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 48,5 kN C0r - Carga carga estática 62 kN C0a - Capacidad carga axial estático 150 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 66 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm