Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1005G1 - NTN

NU1005G1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
E - Cota sobre rodillos41,5 mm
F - Cota bajo rodillos30,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,088 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,72 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite19000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña30 mm
db min - Diámetro min de paso AI32 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE43 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,6 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image