• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1010G1 - NTN

NU1010G1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
E - Cota sobre rodillos72,5 mm
F - Cota bajo rodillos57,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,287 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática36 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña57 mm
db min - Diámetro min de paso AI59 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image