• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1012G1C3 - NTN

NU1012G1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
E - Cota sobre rodillos85,5 mm
F - Cota bajo rodillos69,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,452 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica44,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática48,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña68 mm
db min - Diámetro min de paso AI71 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE88,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image