Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1024C3 - NTN

NU1024C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
E - Cota sobre rodillos165 mm
F - Cota bajo rodillos135 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,44 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica154 kN
C0 - Capacidad de carga estática191 kN
Cu - Carga límite de fatiga20,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI126,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña134 mm
db min - Diámetro min de paso AI138 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE171 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image