• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1026C3 - NTN

NU1026C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
E - Cota sobre rodillos182 mm
F - Cota bajo rodillos148 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,69 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica191 kN
C0 - Capacidad de carga estática238 kN
Cu - Carga límite de fatiga24,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI136,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña146 mm
db min - Diámetro min de paso AI151 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE191 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image