Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1028C3 - NTN

NU1028C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior210 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
E - Cota sobre rodillos192 mm
F - Cota bajo rodillos158 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso4,05 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica195 kN
C0 - Capacidad de carga estática250 kN
Cu - Carga límite de fatiga25,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI146,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña156 mm
db min - Diámetro min de paso AI161 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image