• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1030C3 - NTN

NU1030C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
E - Cota sobre rodillos205,5 mm
F - Cota bajo rodillos169,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso4,77 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica224 kN
C0 - Capacidad de carga estática294 kN
Cu - Carga límite de fatiga29,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI158 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña167 mm
db min - Diámetro min de paso AI173 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE214 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image