• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1032C3 - NTN

NU1032C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior160 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
E - Cota sobre rodillos220 mm
F - Cota bajo rodillos180 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica263 kN
C0 - Capacidad de carga estática340 kN
Cu - Carga límite de fatiga34 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI168 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña178 mm
db min - Diámetro min de paso AI184 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE229 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image