• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1034C3 - NTN

NU1034C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior170 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
E - Cota sobre rodillos237 mm
F - Cota bajo rodillos193 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso7,88 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica310 kN
C0 - Capacidad de carga estática400 kN
Cu - Carga límite de fatiga38,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI181 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña190 mm
db min - Diámetro min de paso AI197 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE249 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image