Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1052C3 - NTN

NU1052C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior260 mm
D - Diámetro exterior400 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior65 mm
E - Cota sobre rodillos364 mm
F - Cota bajo rodillos296 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso29,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica715 kN
C0 - Capacidad de carga estática1000 kN
Cu - Carga límite de fatiga85 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI276 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña292 mm
db min - Diámetro min de paso AI300 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE384 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image