• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1064C4 - NTN

NU1064C4

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior320 mm
D - Diámetro exterior480 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior74 mm
E - Cota sobre rodillos440 mm
F - Cota bajo rodillos360 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso46 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica970 kN
C0 - Capacidad de carga estática1410 kN
Cu - Carga límite de fatiga113 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI336 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña356 mm
db min - Diámetro min de paso AI364 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE464 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image