Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1076 - NTN

NU1076

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior380 mm
D - Diámetro exterior560 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior82 mm
E - Cota sobre rodillos515 mm
F - Cota bajo rodillos425 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso67,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1220 kN
C0 - Capacidad de carga estática1840 kN
Cu - Carga límite de fatiga141 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI400 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña421 mm
db min - Diámetro min de paso AI430 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE540 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image