Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior400 mm
D - Diámetro exterior600 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior90 mm
E - Cota sobre rodillos550 mm
F - Cota bajo rodillos450 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI470 mm
rNs - Radio mínimo de conexión5 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso87,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1460 kN
C0 - Capacidad de carga estática2190 kN
Cu - Carga límite de fatiga164 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa990 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI420 mm
db min - Diámetro min de paso AI455 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE580 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña554 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image