• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU1084 - NTN

NU1084

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior420 mm
D - Diámetro exterior620 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior90 mm
E - Cota sobre rodillos570 mm
F - Cota bajo rodillos470 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso91 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1500 kN
C0 - Capacidad de carga estática2290 kN
Cu - Carga límite de fatiga170 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa950 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI440 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña466 mm
db min - Diámetro min de paso AI475 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE600 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image