• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU10/500L1 - NTN

NU10/500L1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior500 mm
D - Diámetro exterior720 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior100 mm
E - Cota sobre rodillos664 mm
F - Cota bajo rodillos556 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso134 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1610 kN
C0 - Capacidad de carga estática2870 kN
Cu - Carga límite de fatiga203 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite910 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa770 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI524 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña551 mm
db min - Diámetro min de paso AI562 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE696 mm
ra max - Radio máximo de conexión5 mm
r1a - Radio máximo de conexión5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image