Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU204EG15C3 - SNR

NU204EG15C3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
F - Cota bajo rodillos26,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE38,7 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,114 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática25,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,1 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia13000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica19000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,676 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,324 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,313 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,157 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,39 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI25 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña26 mm
db min - Diámetro min de paso AI29 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image